Menü Suche

Display-Halter

Auf Lager

Schild-Halter sind mit oder ohne Klebesockel erhältlich und halten Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das transparente Material ist langlebig und sorgt für freibleibende Sicht auf die ausgestellten Materialien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Befestigungsmethode Kaufen
1365 Auf Lager
70.0 mm
Adhesive
98 Auf Lager
25.0 m
6700 Auf Lager
60.0 mm
Adhesive
9888 Auf Lager
25.0 m
9840 Auf Lager
148.0 mm
Ohne Klebefläche
2640 Auf Lager
210.0 mm
Ohne Klebefläche
29400 Auf Lager
11.5 mm
Ohne Klebefläche
4499 Auf Lager
210.0 mm
Ohne Klebefläche
4950 Auf Lager
70.0 mm
Ohne Klebefläche
12818 Auf Lager
3.6 mm
2398 Auf Lager
1000.0 mm
Adhesive
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

10379905


Lagerbestände
1365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl

10394359


Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Kugelkette
  • Kugeldurchmesser
    3.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schildhalter 60.0 mm 27.0 mm ABS Weiß

10394199


Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    ABS
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl Natur

10394946


Lagerbestände
9888 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Verbinder
  • Kugeldurchmesser
    2.4 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schildhalter 148.0 mm PVC Transparent

10394427


Lagerbestände
9840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 210.0 mm 105.0 mm PVC Natur

10394793


Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    108.5 mm
Schildhalter 11.5 mm LDPE Transparent

10394182


Lagerbestände
29400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
Schildhalter 210.0 mm PVC Transparent

10394410


Lagerbestände
4499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

10379912


Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 3.6 mm Stahl

10394366


Lagerbestände
12818 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Verbinder
  • Kugeldurchmesser
    3.2 mm
  • Zolltarifnummer
    7315890000
Schildhalter 1000.0 mm PVC Transparent

10394380


Lagerbestände
2398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    30.0 mm