Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3023 € - 0,3279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4032 € - 0,448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,813 € - 2,0145 € | 3099 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6432 € - 2,9369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2869 € | 1500 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2959 € - 0,3287 € | 900 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3247 € - 0,3607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3844 € | 1638 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0395 € - 2,2661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3478 € - 4,8292 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5725 € - 2,8584 € | 1100 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8748 € - 5,4165 € | 100 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5876 € - 2,8734 € | 1060 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9507 € - 1,1869 € | 754 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4844 € | 980 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3445 € - 0,4287 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,35 € - 0,3889 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.