Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8866 € - 0,9852 € | 450 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7896 € - 1,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3255 € - 2,5839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4334 € - 1,5927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9159 € - 1,30 € | 100 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1127 € - 1,7908 € | 5100 Auf Lager |
M5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,326 € - 2,2555 € | 1400 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7421 € - 0,8246 € | 450 Auf Lager |
M5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4956 € - 0,8054 € | 458 Auf Lager |
M2.5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,4716 € | 14145 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4614 € - 0,5127 € | 2632 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6688 € - 1,0518 € | 200 Auf Lager |
M2
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,834 € - 0,9267 € | 1300 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8215 € - 1,166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3548 € - 0,5772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4036 € - 0,4484 € | 800 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8289 € - 2,0322 € | 300 Auf Lager |
M6
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,184 € - 1,6333 € | 1088 Auf Lager |
M5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6955 € - 1,3629 € | 6052 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5741 € - 1,2644 € | 5144 Auf Lager |
M5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.