Diese Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden sind mechanische Komponenten, die verwendet werden, wenn eine erhebliche Biegung oder ein Wellenversatz auftritt. Ihre charakteristische Form macht sie perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Drehmomentkapazität, Abnutzungs- und Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit, erhebliche Winkelversätze auszugleichen, erfordern.
Sie sind konstruiert, um hohen Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu bieten. Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.
Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3697
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,9794 € - 98,6392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
||
| 59,1835 € - 78,9113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
||
| 53,2733 € - 71,0243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 53,2733 € - 71,0243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 53,2733 € - 71,0243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
||
| 53,2733 € - 71,0243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
||
| 88,7752 € - 118,367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
||
| 262,5657 € - 350,0876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
||
| 136,118 € - 181,494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
||
| 59,1835 € - 78,9113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.