Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10382837 | 740,3588 € - 740,3588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
|
| 5.181,585 € - 5.181,585 € | 15 Auf Lager | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 807,918 € - 807,918 € | 11 Auf Lager | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
||
| 1.009,318 € - 1.009,318 € | 3 Auf Lager | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 711,626 € - 711,626 € | 1 Auf Lager | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 530,7413 € - 530,7413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.