Menü Suche

Drehmomentscharniere - zweiachsig

Auf Lager

Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
127,1452 € - 251,8953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
30.0 mm
Edelstahl
245,4901 € - 486,3451 € 42 Auf Lager
50.0 mm
76.0 mm
Edelstahl
Drehmomentscharnier 60.0 mm 30.0 mm Edelstahl 303

10300022

Preisbereich
251,8953 € - 127,1452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Anzahl der Montagebohrungen
    8
Drehmomentscharnier 50.0 mm 76.0 mm Edelstahl 303

10300015

Preisbereich
486,3451 € - 245,4901 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Anzahl der Montagebohrungen
    8