Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
6,4769 € - 15,08 € 1212 Auf Lager
18.0 mm
40.0 mm
17,451 € - 27,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
37,5362 € - 58,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
7,6174 € - 15,08 € 717 Auf Lager
13.5 mm
40.0 mm
35,6218 € - 55,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
39,5797 € - 55,4116 € 42 Auf Lager
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
7,6174 € - 15,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
40.0 mm
14,4323 € - 26,9825 € 40 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
14,4323 € - 26,9825 € 47 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
3,2182 € - 4,5055 € 244 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
Verchromt
2,0049 € - 3,1188 € 195 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Verchromt
13,8972 € - 25,9843 € 40 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
2,0049 € - 3,1188 € 50 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
Verchromt
4,2947 € - 4,7719 € 5 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
11,1234 € - 15,5728 € 18 Auf Lager
8.5 mm
40.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf 18.0 mm PA

10281246

Preisbereich
15,08 € - 6,4769 €

Lagerbestände
1212 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Edelstahl

10095362

Preisbereich
27,146 € - 17,451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm 316 Edelstahl

10095331

Preisbereich
55,4116 € - 35,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Nylon

10447079


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm 316 Edelstahl

10095317

Preisbereich
58,3896 € - 37,5362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 13.5 mm PA

10281253

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
717 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Greifweite
    13.5 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Winkelschlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Edelstahl

10095348

Preisbereich
55,4116 € - 35,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Edelstahl

10095324

Preisbereich
58,3896 € - 37,5362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Edelstahl

10095300

Preisbereich
55,4116 € - 39,5797 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm 316 Edelstahl

10095379

Preisbereich
27,146 € - 17,451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm 316 Edelstahl

10095355

Preisbereich
28,0961 € - 18,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 13.5 mm PA

10281239

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Greifweite
    13.5 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059408

Preisbereich
26,9825 € - 14,4323 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zamak
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059446

Preisbereich
26,9825 € - 14,4323 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zamak
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

20063986

Preisbereich
4,5055 € - 3,2182 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

20063979

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Nylon

20051631

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

20063962

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059514

Preisbereich
4,7719 € - 4,2947 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zamak
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

20057046

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm