Menü Suche

Drehriegel - T-Griff

Auf Lager

Zylinder-Drehriegel mit Kompression haben einen T-förmigen Griff. Sie sind so konstruiert, dass sie dank der rotierenden Zunge (Sperrklinke) sicheren Zugang zu Platten und Türen bieten.

Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens oder des Halters auf der Rückseite gesichert. Diese Riegel werden mit Standardtechnik geliefert. Sie eignen sich ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abdichten müssen.

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Natur (Silbern)
  • DIN-EN 1774

Drehriegel separat erhältlich

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Riegelausführung Verschlusstyp Farbe Riegelmaterial Grifflänge Kaufen
29,4375 € - 45,7917 € 72 Auf Lager
80.0 mm
4,9473 € - 5,4971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
14.5 mm
20062569 5,0092 € - 5,5658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
8.5 mm
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
28.5 mm
5,0268 € - 5,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
26.5 mm
4,9121 € - 5,4579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
24.5 mm
29,4375 € - 45,7917 € 67 Auf Lager
80.0 mm
30,559 € - 47,5362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
5,0268 € - 5,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
Cam Latch
Ohne Zylinder
Grau
Zamak
18.5 mm
30,0923 € - 46,8103 € 60 Auf Lager
80.0 mm
24,0739 € - 37,4483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
30,559 € - 47,5362 € 9 Auf Lager
80.0 mm
Vierteldreh-T-Griff

20052065

Preisbereich
45,7917 € - 29,4375 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    52.92 EUR
Vierteldreh-T-Griff 14.5 mm Zamak

20062460

Preisbereich
5,4971 € - 4,9473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff 8.5 mm Zamak

20062569

Preisbereich
5,5658 € - 5,0092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff 28.5 mm Zamak

20062545

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff 26.5 mm Zamak

20062521

Preisbereich
5,5853 € - 5,0268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff 24.5 mm Zamak

20062507

Preisbereich
5,4579 € - 4,9121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff

20052102

Preisbereich
45,7917 € - 29,4375 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    52.92 EUR
Vierteldreh-T-Griff

20052089

Preisbereich
47,5362 € - 30,559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-T-Griff 18.5 mm Zamak

20062484

Preisbereich
5,5853 € - 5,0268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Grau
  • Riegelausführung
    Cam Latch
  • Verschlusstyp
    Ohne Zylinder
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Vierteldreh-T-Griff

20052072

Preisbereich
46,8103 € - 30,0923 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    52.92 EUR
Vierteldreh-T-Griff

20052133

Preisbereich
37,4483 € - 24,0739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-T-Griff

20052096

Preisbereich
47,5362 € - 30,559 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    52.92 EUR