Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7622 € - 15,3665 € | 2 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 184 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | 99 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1072 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 4 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 13 Auf Lager |
|
Zinklegierung
|
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 5,8668 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 897 Auf Lager |
|
Zinklegierung
|
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.