Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,7622 € - 15,3665 € 2 Auf Lager
Nylon
7,7622 € - 15,3665 € 184 Auf Lager
Nylon
3,1072 € - 4,4593 € 798 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
27.0 mm
9,0965 € - 17,017 € 455 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
3,5726 € - 5,0016 € 100 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
1,2243 € - 1,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Vierkant-Schlüssel
20.0 mm
2,5826 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
9,0965 € - 17,017 € 474 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
2,6304 € - 4,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
Geschlitzter Schlüssel
27.0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 50 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
2,5826 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
3 mm Doppelbart-Schlüssel
27.0 mm
17,6228 € - 19,4549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
1,3171 € - 1,4634 € 45 Auf Lager
36,2857 € - 67,858 € 12 Auf Lager
Edelstahl 304
36,2857 € - 67,858 € 210 Auf Lager
Edelstahl 304
8 mm Dreikant-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € 20 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 54 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 359 Auf Lager
Nylon
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
184 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 27.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072391

Preisbereich
4,4593 € - 3,1072 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055882

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20072827

Preisbereich
5,0016 € - 3,5726 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072438

Preisbereich
1,9045 € - 1,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 30.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072414

Preisbereich
4,4593 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055585

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
474 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 8.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055769

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050900

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 27.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20072582

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    27.0 mm
Drehriegel 18.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050436

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Riegel, schlüsselbetätigt 27.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072407

Preisbereich
4,4593 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
Drehriegel

20050238

Preisbereich
19,4549 € - 17,6228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20050689

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050221

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Edelstahl 304

20050184

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20050757

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 22.5 mm Nylon

20050771

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20050931

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790