Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7622 € - 15,3665 € | 2 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 184 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 3,1072 € - 4,4593 € | 798 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 455 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | 100 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,2243 € - 1,9045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 474 Auf Lager |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 50 Auf Lager |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 17,6228 € - 19,4549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Edelstahl 304
|
|
|
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 45 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | 12 Auf Lager |
|
Edelstahl 304
|
|
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | 210 Auf Lager |
|
Edelstahl 304
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 20 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 54 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 359 Auf Lager |
|
Nylon