Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,7622 € - 15,3665 € 2 Auf Lager
Nylon
7,7622 € - 15,3665 € 184 Auf Lager
Nylon
9,0965 € - 17,017 € 4 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 242 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,0965 € - 17,017 € 1546 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
28.5 mm
9,0965 € - 17,017 € 50 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 21 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
3,5726 € - 7,5024 € 1050 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
28.5 mm
1000 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
2,1322 € - 3,3168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € 81 Auf Lager
Universal
Polyamid
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
1,7012 € - 1,8902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,1072 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Dreikant-Schlüssel
20.0 mm
1,2243 € - 1,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Vierkant-Schlüssel
20.0 mm
7,6043 € - 14,2239 € 493 Auf Lager
Zinklegierung
7 mm Dreikant-Schlüssel
3,1072 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
20.0 mm
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
184 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20119751

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20120030

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Material
    Zinklegierung
Drehriegel

20120146

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20119898

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
1546 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Material
    Zinklegierung
Drehriegel 14.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20119799

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20119836

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel

20120085

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20125554

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20125592


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20125585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm Zinklegierung

20125578

Preisbereich
3,3168 € - 2,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Polyamid

20126315

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Polyamid
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    18.5 mm
Drehriegel

20056209

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20056155

Preisbereich
1,8902 € - 1,7012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072490

Preisbereich
4,4593 € - 3,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072438

Preisbereich
1,9045 € - 1,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm Zinklegierung

20055790

Preisbereich
14,2239 € - 7,6043 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072377

Preisbereich
4,4593 € - 3,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt