Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7622 € - 15,3665 € | 2 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 184 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 34,2339 € - 64,0155 € | 25 Auf Lager |
|
Edelstahl 304
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,0424 € - 12,2694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 20051877 | 24,7174 € - 24,7174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,083 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | 43 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,4738 € - 8,4531 € | 558 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.