Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,6174 € - 15,08 € 2 Auf Lager
Universal
PA
Drehverschluss-Schlüssel
25.0 mm
7,6174 € - 15,08 € 159 Auf Lager
PA
Gerader Drehverschluss-Schlüssel
18.0 mm
5,1674 € - 10,1719 € 26 Auf Lager
Universal
PA
Kein Finish
8 mm Dreikant-Schlüssel
26.5 mm
1,2488 € - 1,3875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kein Finish
Geschlitzter Schlüssel
14.5 mm
0,8733 € - 0,9703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kein Finish
3 mm Doppelbart-Schlüssel
14.5 mm
6,491 € - 12,1365 € 2 Auf Lager
PA
8 mm Dreikant-Schlüssel
22.5 mm
5,1674 € - 10,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kein Finish
8 mm Vierkant-Schlüssel
26.5 mm
0,8733 € - 0,9703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kein Finish
5 mm Doppelbart-Schlüssel
28.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 274 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 50 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
26.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
30.0 mm
8,9269 € - 16,6996 € 4 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
14.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
14.5 mm
3,5059 € - 4,9083 € 180 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
14.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 650 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Dreikant-Schlüssel
28.5 mm
2,0925 € - 3,255 € 88 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
26.5 mm
3,5059 € - 4,9083 € 143 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € 81 Auf Lager
Universal
Polyamid
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
3,0492 € - 4,3761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
20.0 mm
  • von 13
Drehriegel 25.0 mm Drehverschluss-Schlüssel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Flügelgriff
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Material
    PA
Drehriegel 18.0 mm Gerader Drehverschluss-Schlüssel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Flügelgriff
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Greifweite
    18.0 mm
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Schwarz

20050634

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Greifweite
    26.5 mm
Drehriegel 14.5 mm Geschlitzter Schlüssel Schwarz

20050665

Preisbereich
1,3875 € - 1,2488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Greifweite
    14.5 mm
Drehriegel 14.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

20050429

Preisbereich
0,9703 € - 0,8733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Greifweite
    14.5 mm
Drehriegel 22.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Schwarz

20050818

Preisbereich
12,1365 € - 6,491 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    PA
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Grifflänge
    22.5 mm
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Schwarz

20050573

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Greifweite
    26.5 mm
Drehriegel 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

20050528

Preisbereich
0,9703 € - 0,8733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Greifweite
    28.5 mm
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Chrom

20055585

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Chrom

20055905

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber 30.0 mm Zinklegierung

20072599

Preisbereich
4,0155 € - 2,5814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    30.0 mm
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Chrom

20055844

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20072780


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20072667

Preisbereich
4,9083 € - 3,5059 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    14.5 mm
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Chrom

20055981

Preisbereich
16,6996 € - 8,9269 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20073220


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20073084

Preisbereich
3,255 € - 2,0925 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20072803

Preisbereich
4,9083 € - 3,5059 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Polyamid

20126315

Preisbereich
2,6218 € - 1,6854 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Polyamid
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Natur

20072377

Preisbereich
4,3761 € - 3,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    20.0 mm