Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 28 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 23 Auf Lager |
|
Zinklegierung
|
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 30 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 1,7607 € - 1,9564 € | 158 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | 85 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 306 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Polyamid
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | 1050 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 625 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 200 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | 277 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,1072 € - 4,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,7683 € - 1,9647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 30 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | 81 Auf Lager |
Universal
|
Polyamid
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | 100 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm