Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0965 € - 17,017 € | 360 Auf Lager |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 2,1484 € - 2,4379 € | 208 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 23 Auf Lager |
|
Zinklegierung
|
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 199 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 625 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | 277 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | 1050 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5374 € - 2,9433 € | 3 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 51 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 42 Auf Lager |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 28 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 0,8899 € - 0,9887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,8598 € - 0,9553 € | 49 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.