Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,49 € - 2,8884 € | 3 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 672 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 9 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,7279 € - 1,9199 € | 158 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 30 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,4625 € - 13,9586 € | 23 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 199 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 4 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 242 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 60 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 45 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.