Menü Suche

Druck-Zug-Rändelknöpfe

Auf Lager

Druck-Zug-Rändelknöpfe werden für den Hoch-Runter- oder Ein-Aus-Betrieb verwendet und sind mit einem festen Rändelgriff ausgeführt. Diese Rändelschraubenknöpfe sind mit Gewindebolzen, Gewindeeinsätzen und Durchgangsbohrungen erhältlich. Diese Kunststoffknöpfe sind eine einfache und kostengünstige Alternative zu Stahlknöpfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Kaufen
6795 Auf Lager
16.0 mm
M5
1078 Auf Lager
19.1 mm
M6
1597 Auf Lager
25.4 mm
M8
20399 Auf Lager
12.7 mm
M4
22996 Auf Lager
9.7 mm
M3
Rändelknopf 16.0 mm M5 Acetal Schwarz

10559000


Lagerbestände
6795 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    2.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.766 EUR
Rändelknopf 19.1 mm M6 Acetal Schwarz

10559031


Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.7 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Knopfhöhe
    7.9 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5953 EUR
Rändelknopf 25.4 mm M8 Acetal Schwarz

10559086


Lagerbestände
1597 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    10.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.8928 EUR
Rändelknopf 12.7 mm M4 Acetal Schwarz

10558980


Lagerbestände
20399 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.4 mm
  • Nabenhöhe
    1.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.766 EUR
Rändelknopf 9.7 mm M3 Acetal Schwarz

10558966


Lagerbestände
22996 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.1 mm
  • Nabenhöhe
    1.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Knopfhöhe
    5.8 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5648 EUR