Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1226 € | 55287 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1736 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Zum Eindrücken
|
|||
| 0,3685 € - 0,4549 € | 989 Auf Lager |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2482 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Push-In
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2525 € | 504 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3429 € - 0,3625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 3707 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | 11932 Auf Lager |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,1284 € - 0,1664 € | 306 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 17795 Auf Lager |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 83700 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 1357 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,153 € - 0,1889 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 10009710 | 0,1304 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
|
| 0,1565 € - 0,188 € | 1173 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.