Menü Suche

Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

Auf Lager

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Kunststoffauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR34160

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 d2 A/F l2 d1 Kaufen
1,4979 € - 1,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,396 € - 2,15 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
3,383 € - 5,1969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,4979 € - 2,3029 € 25 Auf Lager
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,0176 € - 3,1079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,9143 € - 4,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,3145 € - 2,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,5753 € - 7,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,8124 € - 4,3307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,3858 € - 2,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,6609 € - 2,5576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,1399 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,5373 € - 3,9027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
3,2913 € - 5,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,8851 € - 2,8939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,1908 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,2941 € - 1,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3348 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,2941 € - 1,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3348 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
  • von 3
Druckschraube M4 7.0 1.0 Stahl

20255381

Preisbereich
1,9972 € - 1,4979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Druckschraube M8 21.6 1.6 Stahl

20255084

Preisbereich
2,15 € - 1,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M12 65.1 2.1 Stahl

20255343

Preisbereich
5,1969 € - 3,383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M8 26.6 1.6 Stahl

20254902

Preisbereich
2,3029 € - 1,4979 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M10 26.9 1.9 Stahl

20255244

Preisbereich
3,1079 € - 2,0176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Druckschraube M12 52.1 2.1 Stahl

20255336

Preisbereich
4,4836 € - 2,9143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M5 21.0 1.0 Stahl

20255374

Preisbereich
2,0278 € - 1,3145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M12 82.1 2.1 Stahl

20255350

Preisbereich
7,0412 € - 4,5753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M10 64.9 1.9 Stahl

20255282

Preisbereich
4,3307 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Druckschraube M8 13.6 1.6 Stahl

20255169

Preisbereich
2,1297 € - 1,3858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M8 33.6 1.6 Stahl

20255183

Preisbereich
2,5576 € - 1,6609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M12 27.1 2.1 Stahl

20255305

Preisbereich
3,2913 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M12 42.1 2.1 Stahl

20255329

Preisbereich
3,9027 € - 2,5373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M10 81.9 1.9 Stahl

20255299

Preisbereich
5,0644 € - 3,2913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Druckschraube M10 21.9 1.9 Stahl

20255237

Preisbereich
2,8939 € - 1,8851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Druckschraube M8 51.6 1.6 Stahl

20255206

Preisbereich
3,3728 € - 2,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M5 13.0 1.0 Stahl

20255466

Preisbereich
1,9972 € - 1,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M5 26.0 1.0 Stahl

20255480

Preisbereich
2,0583 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M5 9.0 1.0 Stahl

20255442

Preisbereich
1,9972 € - 1,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M4 21.0 1.0 Stahl

20255435

Preisbereich
2,0583 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0