Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.
Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.
Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.
Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.
Seriennummer: SR1706
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1358 € - 0,1594 € | 13997 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2062 € - 0,2413 € | 2116 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2407 € - 0,2731 € | 9844 Auf Lager |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,4329 € - 0,4563 € | 369 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3261 € - 0,3261 € | 526 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5411 € - 0,569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,359 € - 0,3886 € | 56895 Auf Lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5604 € - 1,6755 € | 7158 Auf Lager |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1313 € - 0,1577 € | 140 Auf Lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,2534 € - 0,2675 € | 35 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0806 € - 0,1109 € | 234 Auf Lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,223 € - 0,2977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0806 € - 0,1105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Schwarz
|
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1591 € - 0,1689 € | 2013 Auf Lager |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Schwarz
|
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0806 € - 0,1109 € | 741 Auf Lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1222 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1262 € - 0,328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Schwarz
|
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0649 € - 0,0891 € | 82928 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1661 € - 0,1943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 864 Auf Lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.