Menü Suche

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Auf Lager

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,1396 € - 0,2069 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0873 € - 0,1591 € 14781 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Gelb
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0749 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Grün
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0891 € - 0,1675 € 7000 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1037 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0844 € - 0,1577 € 5210 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
200.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1037 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Gelb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1591 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0844 € - 0,1577 € 2995 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
200.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1396 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0891 € - 0,1675 € 9000 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,152 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1037 € - 0,1943 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0891 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0873 € - 0,1591 € 10000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0667 € - 0,1253 € 2000 Auf Lager
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Orange
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0844 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
200.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1591 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0933 € - 0,1703 € 11000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1647 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Rot
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • von 4
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Grün

20086114

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Gelb

20082246

Preisbereich
0,1591 € - 0,0873 €

Lagerbestände
14781 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Grün

20083762

Preisbereich
0,0832 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Blau

20082376

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Rot

20122997

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blau

20122164

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
5210 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Gelb

20123000

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122812

Preisbereich
0,2407 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Rot

20122157

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rot

20123024

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Rot

20122188

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122782

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Grün

20123017

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Grün

20122195

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Grün

20122140

Preisbereich
0,1591 € - 0,0873 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Orange

20122386

Preisbereich
0,1253 € - 0,0667 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Grün

20122171

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Blau

20085407

Preisbereich
0,2407 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Blau

20082314

Preisbereich
0,1703 € - 0,0933 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Rot

20085490

Preisbereich
0,2435 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm