Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
90-Grad-Offset-Eckscharniere sind mit unterschiedlichen Profilen erhältlich, damit unterschiedliche Möglichkeiten für den Abstand zwischen Tür und Rahmen gegeben sind.
Seriennummer: SR5504
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4352 € - 16,0093 € | 171 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,4908 € - 3,8746 € | 536 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7064 € - 4,2099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,9317 € - 19,5045 € | 50 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 10,56 € - 14,784 € | 8 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.