Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1160
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Material | d1 | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0487 € - 0,112 € | 71000 Auf Lager |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0949 € | 8800 Auf Lager |
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0842 € | 29826 Auf Lager |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0798 € | 62000 Auf Lager |
Orange
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0798 € | 36500 Auf Lager |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,146 € | 30807 Auf Lager |
Orange
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0881 € | 28000 Auf Lager |
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,1348 € | 41465 Auf Lager |
Orange
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,112 € | 150150 Auf Lager |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.