Menü Suche

Eindrehstopfen PCR

In Produktion

Eindrehstopfen verfügen über ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Dank ihrer dicken Wandung sind sie äußerst langlebig und gegen ein unbeabsichtigtes Lösen geschützt, was eine sichere Verbindung gewährleistet. Diese Stopfen schützen vor Staub, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Dadurch eignen sie sich ideal für Sandstrahlarbeiten sowie für Anwendungen in der Bau- und Automobilindustrie. Sie sind mit einem gerändelten Kopf versehen, um eine einfache Entfernung nach der Oberflächenbehandlung zu ermöglichen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTAUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d D Gewindegröße H d1 Kaufen
0,0561 € - 0,0624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
0,0545 € - 0,0606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
0,0536 € - 0,0834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M9
0,0377 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0,0368 € - 0,0574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
0,0482 € - 0,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
0,0377 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0,0486 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M7
0,0464 € - 0,0722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0,0527 € - 0,082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Eindrehstopfen M12 18.0 mm Grün LDPE - PCR

20750510

Preisbereich
0,0624 € - 0,0561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M10 16.0 mm Grün LDPE - PCR

20750503

Preisbereich
0,0606 € - 0,0545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M9 14.0 mm Grün LDPE - PCR

20750497

Preisbereich
0,0834 € - 0,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M9
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M4 8.0 mm Grün LDPE - PCR

20750442

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M2 8.0 mm Grün LDPE - PCR

20750428

Preisbereich
0,0574 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M6 10.0 mm Grün LDPE - PCR

20750466

Preisbereich
0,0751 € - 0,0482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M3 8.0 mm Grün LDPE - PCR

20750435

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M7 11.0 mm Grün LDPE - PCR

20750473

Preisbereich
0,0757 € - 0,0486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M7
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M5 9.0 mm Grün LDPE - PCR

20750459

Preisbereich
0,0722 € - 0,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Eindrehstopfen M8 14.0 mm Grün LDPE - PCR

20750480

Preisbereich
0,082 € - 0,0527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Grün
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000