Menü Suche

Einrastriegel - Tülle und Kolben

Auf Lager

Im Maschinenzubehör-Sortiment sind unterschiedliche Schnappverschlüsse aus Metall und Kunststoff erhältlich. Es sind unterschiedliche Materialoptionen erhältlich, Schnapper aus POM in der Farbe Natur, beschichtetem Stahl und Nylon, Schnapper aus unterschiedlichen Nylonvarianten. Raststift und Raststifthalter der Schnappverschlüsse werden an die Tür geschraubt oder an der Außenseite einer abnehmbaren Platte montiert. Der Rasterhalter eignet sich für die Montage in Holzschränken oder in einer Platte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Tiefe Unterteil Maximaler Bohrungsdurchmesser abnehmbare Platte Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte Höhe in geschlossenem Zustand Kopfdurchmesser Plattenstärke Typ Kaufen
0,0651 € - 0,0723 € 8958 Auf Lager
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
0,0617 € - 0,0959 € 4950 Auf Lager
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
0,0598 € - 0,0931 € 8100 Auf Lager
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
0,0735 € - 0,1144 € 2000 Auf Lager
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,0665 € - 0,1035 € 14886 Auf Lager
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
0,0632 € - 0,0983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
Einrastriegel 4.9 mm 5.3 mm (PT) Schwarz

10303306

Preisbereich
0,0723 € - 0,0651 €

Lagerbestände
8958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Dick
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung
Einrastriegel 3.5 mm 4.1 mm (PT) Schwarz

10303313

Preisbereich
0,0959 € - 0,0617 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Standard
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung
Einrastriegel 0.7 mm 1.0 mm (PT) Schwarz

10303290

Preisbereich
0,0931 € - 0,0598 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Dünn
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung
Einrastriegel 3.5 mm 4.1 mm (PT) Schwarz

10303269

Preisbereich
0,1144 € - 0,0735 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Standard
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung
Einrastriegel 3.2 mm 4.1 mm (PT) Schwarz

10303276

Preisbereich
0,1035 € - 0,0665 €

Lagerbestände
14886 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Standard
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung
Einrastriegel 3.5 mm 4.1 mm (PT) Schwarz

10303283

Preisbereich
0,0983 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Platten
    Standard
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Nietentyp
    Vierteldrehung