Menü Suche

Einsätze für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Einsätze für Kabelverschraubungen wurden für das Einsetzen in metrische Kabelverschraubungen entwickelt. Erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von Löchern, damit mehrere Kabel gleichzeitig eingeführt werden können. Sie bieten aufgrund der Wasserdichtheit jedem Kabel ausgezeichneten Schutz. Keine Kabelverschraubung für jedes einzelne Kabel erforderlich. Daher weniger Platzbedarf.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesserbereich Kabelbündel Anzahl der Kabelschlitze Kaufen
1,1188 € - 1,4927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 - 2.0 mm
4
2,232 € - 2,9855 € 242 Auf Lager
5.0 - 7.0 mm
4
1,9335 € - 2,5732 € 4282 Auf Lager
5.0 - 7.0 mm
3
1,6207 € - 2,1752 € 520 Auf Lager
2.5 - 4.0 mm
3
1,1188 € - 1,4927 € 15 Auf Lager
1 - 2 mm
2
1,9335 € - 2,5732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 - 6.0 mm
4
1,9335 € - 2,5732 € 13 Auf Lager
5.0 - 7.0 mm
2
1,6207 € - 2,1752 € 13 Auf Lager
4.0 - 6.0 mm
2
2,232 € - 2,9855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 - 8.0 mm
3
1,17 € - 1,5496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 - 4.0 mm
2
1,17 € - 1,5496 € 156 Auf Lager
1.0 - 2.1 mm
3
5,3313 € - 7,1085 € 6 Auf Lager
8.0 - 10.0 mm
4
Einsatz für Kabelverschraubungen 4 M12 EPDM Schwarz

10301326

Preisbereich
1,4927 € - 1,1188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    4
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 4 M32 EPDM Schwarz

10301579

Preisbereich
2,9855 € - 2,232 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    4
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    5.0 - 7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 3 M25 EPDM Schwarz

10301500

Preisbereich
2,5732 € - 1,9335 €

Lagerbestände
4282 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    3
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    5.0 - 7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 3 M20 EPDM Schwarz

10301449

Preisbereich
2,1752 € - 1,6207 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    3
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    2.5 - 4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 2 M12 EPDM Schwarz

10301319

Preisbereich
1,4927 € - 1,1188 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    2
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    1 - 2 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 4 M25 EPDM Schwarz

10301517

Preisbereich
2,5732 € - 1,9335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    4
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    4.0 - 6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 2 M25 EPDM Schwarz

10301494

Preisbereich
2,5732 € - 1,9335 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    2
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    5.0 - 7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 2 M20 EPDM Schwarz

10301432

Preisbereich
2,1752 € - 1,6207 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    2
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    4.0 - 6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 3 M32 EPDM Schwarz

10301562

Preisbereich
2,9855 € - 2,232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    3
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    6.0 - 8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 2 M16 EPDM Schwarz

10301371

Preisbereich
1,5496 € - 1,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    2
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    2.0 - 4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 3 M16 EPDM Schwarz

10301388

Preisbereich
1,5496 € - 1,17 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    3
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    1.0 - 2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Einsatz für Kabelverschraubungen 4 M40 EPDM Schwarz

10301623

Preisbereich
7,1085 € - 5,3313 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Anzahl der Kabelschlitze
    4
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    8.0 - 10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer