Menü Suche

Einsätze und Puffer - mit Gewinde

Auf Lager

Einsätze und Puffer mit Gewinde können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig.

Seriennummer: SR5804

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Höhe Unterteil Kaufen
1,1808 € - 1,1808 € 5985 Auf Lager
#6-32
5.1 mm
0,9584 € - 0,9584 € 7929 Auf Lager
#8-32
5.1 mm
0,8364 € - 0,8364 € 4711 Auf Lager
M3
5.1 mm
0,9584 € - 0,9584 € 30000 Auf Lager
M4
5.1 mm
0,9552 € - 0,9552 € 146 Auf Lager
M3
4.0 mm
Schraubfüße 9.5 mm 5.1 mm

10174401

Preisbereich
1,1808 € - 1,1808 €

Lagerbestände
5985 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Butylkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Schraubfüße 9.5 mm 5.1 mm

10174418

Preisbereich
0,9584 € - 0,9584 €

Lagerbestände
7929 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Butylkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Schraubfüße 9.5 mm 5.1 mm

10340455

Preisbereich
0,8364 € - 0,8364 €

Lagerbestände
4711 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Butylkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Schraubfüße 9.5 mm 5.1 mm

10340479

Preisbereich
0,9584 € - 0,9584 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Butylkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Schraubfüße 9.5 mm 4.0 mm Messing

10320907

Preisbereich
0,9552 € - 0,9552 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Einsatzhöhe
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm