Menü Suche

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Fixierungsniete

Auf Lager

Einseitige Saugnäpfe mit Fixierungsniete benötigen zum Anbringen des Napfes nur ein sehr kleines Befestigungsloch am Display-Plakat. Diese Saugnäpfe können einfach und sicher auf sauberen flachen Oberflächen angebracht werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Saugnapfdurchmesser Kaufen
0,1865 € - 0,3343 € 22814 Auf Lager
22.0 mm
0,3787 € - 0,7743 € 1550 Auf Lager
42.0 mm
0,7805 € - 1,5246 € 5780 Auf Lager
40.0 mm
Saugnapf 22.0 mm Fixierungsniete PVC Transparent

10395721

Preisbereich
0,3343 € - 0,1865 €

Lagerbestände
22814 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.3 mm
  • Aufhängemethode
    Fixierungsniete
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 42.0 mm Fixierungsniete PVC Transparent

10256411

Preisbereich
0,7743 € - 0,3787 €

Lagerbestände
1550 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    42.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Aufhängemethode
    Fixierungsniete
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 40.0 mm Mit Gewinde PVC Transparent

10280119

Preisbereich
1,5246 € - 0,7805 €

Lagerbestände
5780 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
  • Aufhängemethode
    Threaded
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid