Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1122 € - 0,1746 € | 3900 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1525 € - 0,2372 € | 3400 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2812 € - 0,4375 € | 3220 Auf Lager |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1517 € | 5800 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1563 € | 5280 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3395 € | 4305 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,2225 € | 3200 Auf Lager |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3466 € - 0,5392 € | 210 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,2425 € | 3000 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3046 € - 0,4738 € | 3400 Auf Lager |
Weiß
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6128 € - 2,9031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1607 € | 25600 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,7413 € | 2970 Auf Lager |
Weiß
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1481 € - 0,1646 € | 21334 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.