Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,3097 € - 0,7387 € 750 Auf Lager
Schwarz
0,2275 € - 0,3981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,2596 € - 0,6899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,3199 € - 0,7683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Glänzend
0,383 € - 0,4213 € 300 Auf Lager
Schwarz
0,2851 € - 0,5346 € 11400 Auf Lager
Schwarz
3800 Auf Lager
Rund
Natur
Vernickelt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Vernickelt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Vernickelt
0,4376 € - 1,163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Kein Finish
0,9024 € - 1,2052 € 3800 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
Kein Finish
0,1057 € - 0,2546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
0,5122 € - 1,2624 € 38350 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
0,6255 € - 0,934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Chrom
Verchromt
0,5796 € - 0,5875 € 5000 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
180 Auf Lager
Viereckig
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
  • von 8
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10071007

Preisbereich
0,7387 € - 0,3097 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rohreinsatz 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256824

Preisbereich
0,3981 € - 0,2275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10070994

Preisbereich
0,6899 € - 0,2596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz LDPE - PIR

10079829

Preisbereich
0,7683 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Oval Rohreinsatz 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256831

Preisbereich
0,4213 € - 0,383 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rechter Winkel Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10246733

Preisbereich
0,5346 € - 0,2851 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleiter mit Nagelbefestigung 21.0 mm Stahl Natur

10301265


Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 18.0 mm Stahl Natur

10301258


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.0 mm Stahl Natur

10301241


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Metallstifte
    Ja
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402931

Preisbereich
1,163 € - 0,4376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256985

Preisbereich
1,2052 € - 0,9024 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Einsteckgleiter 25.0 mm 1.5 mm Natur Stahl

10302903


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079454

Preisbereich
0,2546 € - 0,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    Nein
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10257005

Preisbereich
1,2624 € - 0,5122 €

Lagerbestände
38350 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Viereckig Rohreinsatz Chrom PE

10247037

Preisbereich
0,934 € - 0,6255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    18.0 mm
  • Höhe
    11.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Chrom
Viereckig Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256978

Preisbereich
0,5875 € - 0,5796 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Einsteckgleiter 28.5 mm 1.5 mm Natur Stahl

10302927


Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Einsteckgleiter 28.5 mm 1.5 mm Natur Stahl

10302910


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Einsteckgleiter 28.5 mm 2.0 mm Natur Stahl

10302965


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.5 mm
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsteckgleiter 19.0 mm 2.0 mm Natur Stahl

10302934


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    19.0 mm
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur