Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
8,8582 € - 10,9635 € 85 Auf Lager
Rund
Mittelgrau
Matt
0,1929 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,8124 € - 2,1437 € 1600 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,1149 € - 0,2037 € 315 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,0285 € - 0,1868 € 20000 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,3407 € - 0,7155 € 3493 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1911 € - 2,3595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,9912 € - 2,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
0,4998 € - 1,3187 € 180 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,4998 € - 1,3187 € 180 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,8729 € - 2,3093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,8926 € - 2,3566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
0,9997 € - 1,9811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,5336 € - 1,4133 € 180 Auf Lager
Rund
Weiß
Matt
0,9813 € - 1,3122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
1,0982 € - 2,9036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
0,0818 € - 0,2232 € 69482 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Matt
0,1261 € - 0,2101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Schwarz
Matt
0,1116 € - 0,2634 € 26188 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,2897 € - 0,5889 € 30066 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Matt
  • von 8
Rund Rohreinsatz Mittelgrau LDPE

10183953

Preisbereich
10,9635 € - 8,8582 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Mittelgrau
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402900

Preisbereich
0,2562 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.0 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10303009

Preisbereich
2,1437 € - 0,8124 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.0 mm
  • Höhe
    24.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079782

Preisbereich
0,2037 € - 0,1149 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz Weiß LDPE

10256176

Preisbereich
0,1868 € - 0,0285 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10221259

Preisbereich
0,7155 € - 0,3407 €

Lagerbestände
3493 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10303023

Preisbereich
2,3595 € - 1,1911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    24.8 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303108

Preisbereich
2,6168 € - 0,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsteckgleiter 23.4 mm Schwarz Stahl;Nylon

10302989

Preisbereich
1,3187 € - 0,4998 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    23.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl;Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckgleiter 23.4 mm Weiß Stahl;Nylon

10302972

Preisbereich
1,3187 € - 0,4998 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    23.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl;Nylon
  • Farbe
    Weiß
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10303016

Preisbereich
2,3093 € - 0,8729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    24.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303061

Preisbereich
2,3566 € - 0,8926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10302996

Preisbereich
1,9811 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    25.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402887

Preisbereich
1,4133 € - 0,5336 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303078

Preisbereich
1,3122 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Einsteckgleiter 31.0 mm Natur Stahl

10303054

Preisbereich
2,9036 € - 1,0982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.5 mm
  • Höhe
    24.8 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Rund Runder Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256800

Preisbereich
0,2232 € - 0,0818 €

Lagerbestände
69482 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Runder Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256817

Preisbereich
0,2101 € - 0,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Runder Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10261309

Preisbereich
0,2634 € - 0,1116 €

Lagerbestände
26188 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Runder Rohreinsatz 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256787

Preisbereich
0,5889 € - 0,2897 €

Lagerbestände
30066 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein