Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1347 € - 0,1347 € | 490 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,5515 € - 0,711 € | 600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 104 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,0889 € - 0,1949 € | 2000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 208 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,3802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 1805 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 44890 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.157 in
4.0 mm
|
Weiß
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 42507 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 2496 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 2064 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 13879 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 2632 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 7995 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 4000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 10539 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 56219 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,118 € - 0,2591 € | 1200 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 3750 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.