Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
53,7013 € - 71,6051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
130.0
Stahl
Rundbohrung
65.0
33.0
58.0
219,3091 € - 292,4122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
190.0
Stahl
Passfedernut
95.0
46.0
95.0
33,8002 € - 45,0601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
82.0
Stahl
Passfedernut
41.0
18.0
42.0
267,6505 € - 356,8639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
190.0
Stahl
Passfedernut
95.0
46.0
95.0
47,8624 € - 63,8097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
40.0
Edelstahl 304
Passfedernut
20.0
11.0
16.0
23,0294 € - 30,7024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
48.0
Stahl
Passfedernut
24.0
12.0
22.0
62,6277 € - 83,4968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
130.0
Stahl
Passfedernut
65.0
33.0
58.0
16,1715 € - 21,562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
40.0
Stahl
Rundbohrung
20.0
11.0
16.0
203,9528 € - 271,9405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
190.0
Stahl
Rundbohrung
95.0
46.0
95.0
118,8561 € - 158,4748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
140.0
Stahl
Passfedernut
70.0
35.0
70.0
179,1605 € - 238,8739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
160.0
Stahl
Rundbohrung
80.0
39.0
80.0
84,1795 € - 112,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
54.0
26.0
50.0
31,6195 € - 42,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
95.0
Stahl
Rundbohrung
47.5
22.0
45.0
58,1543 € - 77,5357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
122.0
Stahl
Passfedernut
61.0
29.0
58.0
36,1846 € - 48,2394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
28.0
13.0
25.0
32,4245 € - 43,2361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
60.0
Stahl
Rundbohrung
30.0
14.0
28.0
252,8648 € - 337,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
190.0
Stahl
Rundbohrung
95.0
46.0
95.0
103,5202 € - 138,0235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Edelstahl 304
Passfedernut
54.0
26.0
50.0
25,4444 € - 33,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
60.0
Stahl
Passfedernut
30.0
14.0
28.0
16,1715 € - 21,562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
48.0
Stahl
Rundbohrung
24.0
12.0
22.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20214920

Preisbereich
71,6051 € - 53,7013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215101

Preisbereich
292,4122 € - 219,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20215033

Preisbereich
45,0601 € - 33,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215514

Preisbereich
356,8639 € - 267,6505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Edelstahl 304

20216450

Preisbereich
63,8097 € - 47,8624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214982

Preisbereich
30,7024 € - 23,0294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20215071

Preisbereich
83,4968 € - 62,6277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Stahl

20214821

Preisbereich
21,562 € - 16,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20214951

Preisbereich
271,9405 € - 203,9528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215088

Preisbereich
158,4748 € - 118,8561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215439

Preisbereich
238,8739 € - 179,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215200

Preisbereich
112,2428 € - 84,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20214890

Preisbereich
42,156 € - 31,6195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20215064

Preisbereich
77,5357 € - 58,1543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Edelstahl 304

20215170

Preisbereich
48,2394 € - 36,1846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20215385

Preisbereich
43,2361 € - 32,4245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215446

Preisbereich
337,1463 € - 252,8648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215347

Preisbereich
138,0235 € - 103,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20215002

Preisbereich
33,9225 € - 25,4444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214838

Preisbereich
21,562 € - 16,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0