Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | h | d1 | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0751 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1961 € | 10000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1693 € - 0,301 € | 2000 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | 19000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Weiß
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0922 € - 0,1596 € | 16000 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0159 € - 0,1503 € | 4000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0695 € - 0,1199 € | 6000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0987 € - 0,1642 € | 3000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,043 € - 0,1018 € | 17500 Auf Lager |
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,2494 € | 32000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1592 € - 0,1648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0879 € - 0,1575 € | 14000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0893 € - 0,1533 € | 8000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0946 € | 20000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0846 € - 0,1497 € | 30000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2166 € - 0,2205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1057 € - 0,1874 € | 6000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Schwarz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0662 € - 0,1123 € | 8000 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Weiß
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.