Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0737 € - 0,1457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0774 € - 0,1372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0968 € - 0,1611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0553 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1178 € - 0,2093 € 20000 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,1034 € - 0,1777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0571 € - 0,0984 € 166 Auf Lager
5.5 mm
Weiß
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1661 € - 0,2953 € 2500 Auf Lager
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0508 € - 0,0878 € 39844 Auf Lager
5.6 mm
Weiß
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
2
0,065 € - 0,1102 € 8614 Auf Lager
6.2 mm
Weiß
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1089 € - 0,1268 € 37950 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,2126 € - 0,2164 € 397 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0905 € - 0,1567 € 8000 Auf Lager
8.5 mm
Schwarz
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1037 € - 0,1839 € 7862 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0877 € - 0,1578 € 20632 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
2
10090268 0,1464 € - 0,259 € 3000 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0145 € - 0,2093 € 49368 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0877 € - 0,1511 € 14000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0737 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Weiß
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0774 € - 0,1289 € 1220 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
2
  • von 4
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10154649

Preisbereich
0,1457 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 6.4 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10085868

Preisbereich
0,1372 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1611 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154632

Preisbereich
0,0958 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10089460

Preisbereich
0,2093 € - 0,1178 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10074367

Preisbereich
0,1777 € - 0,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm PVC Weiß

10074053

Preisbereich
0,0984 € - 0,0571 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Schwarz

10089484

Preisbereich
0,2953 € - 0,1661 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm PVC Weiß

10104361

Preisbereich
0,0878 € - 0,0508 €

Lagerbestände
39844 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104194

Preisbereich
0,1102 € - 0,065 €

Lagerbestände
8614 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Schwarz

10089453

Preisbereich
0,1268 € - 0,1089 €

Lagerbestände
37950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10089491

Preisbereich
0,2164 € - 0,2126 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.0 mm 11.0 mm PVC Schwarz

10093313

Preisbereich
0,1567 € - 0,0905 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10089415

Preisbereich
0,1839 € - 0,1037 €

Lagerbestände
7862 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10087343

Preisbereich
0,1578 € - 0,0877 €

Lagerbestände
20632 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10090268

Preisbereich
0,259 € - 0,1464 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10089439

Preisbereich
0,2093 € - 0,0145 €

Lagerbestände
49368 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10074350

Preisbereich
0,1511 € - 0,0877 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm PVC Weiß

10104200

Preisbereich
0,1253 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10104477

Preisbereich
0,1289 € - 0,0774 €

Lagerbestände
1220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid