Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,0453 € - 0,1289 € 4981 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,2027 € - 0,4494 € 15966 Auf Lager
Blau
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
0,0585 € - 0,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,1026 € - 0,2164 € 38512 Auf Lager
Blau
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,1325 € - 0,2986 € 14400 Auf Lager
Blau
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,2942 € - 0,5825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,2196 € - 0,4346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
0,0308 € - 0,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,0445 € - 0,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0442 € - 0,1253 € 54945 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,0537 € - 0,1064 € 3825 Auf Lager
Blau
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,2182 € - 0,4317 € 7220 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,1691 € - 0,3151 € 2203 Auf Lager
Blau
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,0568 € - 0,1611 € 107 Auf Lager
Blau
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0674 € - 0,1336 € 10200 Auf Lager
Blau
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,0466 € - 0,0922 € 11436 Auf Lager
Blau
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,0287 € - 0,0813 € 9964 Auf Lager
Blau
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,0453 € - 0,1289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,1308 € - 0,3696 € 729 Auf Lager
Blau
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
0,1265 € - 0,3577 € 772 Auf Lager
Blau
LDPE
54 mm
22.2 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310892

Preisbereich
0,1289 € - 0,0453 €

Lagerbestände
4981 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 33.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186671

Preisbereich
0,4494 € - 0,2027 €

Lagerbestände
15966 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blau

10148563

Preisbereich
0,1159 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186510

Preisbereich
0,2164 € - 0,1026 €

Lagerbestände
38512 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186596

Preisbereich
0,2986 € - 0,1325 €

Lagerbestände
14400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160336

Preisbereich
0,5825 € - 0,2942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160374

Preisbereich
0,4346 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148617

Preisbereich
0,0875 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148648

Preisbereich
0,0685 € - 0,0445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148594

Preisbereich
0,1253 € - 0,0442 €

Lagerbestände
54945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148600

Preisbereich
0,1064 € - 0,0537 €

Lagerbestände
3825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160350

Preisbereich
0,4317 € - 0,2182 €

Lagerbestände
7220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 57.2 mm 31.8 mm LDPE Blau

10148679

Preisbereich
0,3151 € - 0,1691 €

Lagerbestände
2203 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blau

10148822

Preisbereich
0,1611 € - 0,0568 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 8.7 mm LDPE Blau

10148570

Preisbereich
0,1336 € - 0,0674 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148655

Preisbereich
0,0922 € - 0,0466 €

Lagerbestände
11436 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 12.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310878

Preisbereich
0,0813 € - 0,0287 €

Lagerbestände
9964 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 18.3 mm 38.1 mm LDPE Blau

10159842

Preisbereich
0,1289 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 60.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148716

Preisbereich
0,3696 € - 0,1308 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 54 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148686

Preisbereich
0,3577 € - 0,1265 €

Lagerbestände
772 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790