Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0453 € - 0,1289 € | 4981 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2027 € - 0,4494 € | 15966 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0585 € - 0,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1026 € - 0,2164 € | 38512 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1325 € - 0,2986 € | 14400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2942 € - 0,5825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,2196 € - 0,4346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0308 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0445 € - 0,0685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0442 € - 0,1253 € | 54945 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0537 € - 0,1064 € | 3825 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2182 € - 0,4317 € | 7220 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1691 € - 0,3151 € | 2203 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0568 € - 0,1611 € | 107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0674 € - 0,1336 € | 10200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0466 € - 0,0922 € | 11436 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0287 € - 0,0813 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0453 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1308 € - 0,3696 € | 729 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1265 € - 0,3577 € | 772 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.