Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,1693 € - 0,3736 € 11475 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,1764 € - 0,4338 € 270 Auf Lager
Blau
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,6131 € - 0,9443 € 495 Auf Lager
Blau
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0602 € - 0,1705 € 3250 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0314 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,2137 € - 0,4248 € 4050 Auf Lager
Blau
LDPE
8 mm
44.5 mm
0,1235 € - 0,2732 € 1200 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,1606 € - 0,3555 € 3000 Auf Lager
Blau
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
0,5165 € - 1,1148 € 114720 Auf Lager
Blau
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
0,1139 € - 0,2524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
0,1414 € - 0,3133 € 13200 Auf Lager
Blau
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,6528 € - 1,4402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,135 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,3213 € - 0,6899 € 95000 Auf Lager
Blau
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,6872 € - 1,3544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,0269 € - 0,0414 € 6500 Auf Lager
Blau
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,1403 € - 0,6538 € 57500 Auf Lager
Blau
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,2106 € - 0,3243 € 3000 Auf Lager
Blau
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,2998 € - 0,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,0449 € - 0,1265 € 8000 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186527

Preisbereich
0,3736 € - 0,1693 €

Lagerbestände
11475 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blau

10148709

Preisbereich
0,4338 € - 0,1764 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148778

Preisbereich
0,9443 € - 0,6131 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148365

Preisbereich
0,1705 € - 0,0602 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148617

Preisbereich
0,0891 € - 0,0314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160367

Preisbereich
0,4248 € - 0,2137 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186558

Preisbereich
0,2732 € - 0,1235 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 27.0 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186633

Preisbereich
0,3555 € - 0,1606 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 39.7 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186718

Preisbereich
1,1148 € - 0,5165 €

Lagerbestände
114720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186534

Preisbereich
0,2524 € - 0,1139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186602

Preisbereich
0,3133 € - 0,1414 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 63.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186770

Preisbereich
1,4402 € - 0,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186596

Preisbereich
0,3043 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 28.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186640

Preisbereich
0,6899 € - 0,3213 €

Lagerbestände
95000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 41.3 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186725

Preisbereich
1,3544 € - 0,6872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148846

Preisbereich
0,0414 € - 0,0269 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186497

Preisbereich
0,6538 € - 0,1403 €

Lagerbestände
57500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 65.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148587

Preisbereich
0,3243 € - 0,2106 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160336

Preisbereich
0,5935 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148839

Preisbereich
0,1265 € - 0,0449 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790