Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,1202 € - 0,2663 € 7000 Auf Lager
Blau
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,1258 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,1202 € - 0,2763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,0602 € - 0,9099 € 4140 Auf Lager
Blau
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,6083 € - 1,3498 € 1000 Auf Lager
Blau
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,1492 € - 0,3284 € 2800 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,2066 € - 0,4579 € 12600 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,1723 € - 0,3211 € 1710 Auf Lager
Blau
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,1289 € - 0,3645 € 610 Auf Lager
Blau
LDPE
54 mm
22.2 mm
0,1332 € - 0,3766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
0,2826 € - 0,5604 € 840 Auf Lager
Blau
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,0596 € - 0,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,0428 € - 0,1217 € 1200 Auf Lager
Blau
LDPE
17.4 mm
22.2 mm
0,3917 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
0,0449 € - 0,1265 € 8000 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,0474 € - 0,094 € 10000 Auf Lager
Blau
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,0579 € - 0,1642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0667 € - 0,1322 € 10000 Auf Lager
Blau
LDPE
2.4 mm
15.9 mm
0,0687 € - 0,1361 € 10200 Auf Lager
Blau
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,0362 € - 0,1021 € 24050 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
14.3 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 12.7 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186541

Preisbereich
0,2663 € - 0,1202 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186565

Preisbereich
0,2787 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186589

Preisbereich
0,2763 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 34.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186688

Preisbereich
0,9099 € - 0,0602 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 50.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186763

Preisbereich
1,3498 € - 0,6083 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 19.0 mm LDPE Blau

10186626

Preisbereich
0,3284 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186664

Preisbereich
0,4579 € - 0,2066 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 57.2 mm 31.8 mm LDPE Blau

10148679

Preisbereich
0,3211 € - 0,1723 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 54 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148686

Preisbereich
0,3645 € - 0,1289 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 60.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148716

Preisbereich
0,3766 € - 0,1332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 75.7 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148792

Preisbereich
0,5604 € - 0,2826 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blau

10148563

Preisbereich
0,1181 € - 0,0596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310885

Preisbereich
0,1217 € - 0,0428 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 88.9 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148747

Preisbereich
0,7773 € - 0,3917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148839

Preisbereich
0,1265 € - 0,0449 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148655

Preisbereich
0,094 € - 0,0474 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blau

10148822

Preisbereich
0,1642 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 2.4 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148785

Preisbereich
0,1322 € - 0,0667 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 8.7 mm LDPE Blau

10148570

Preisbereich
0,1361 € - 0,0687 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 14.3 mm LDPE Blau

10148631

Preisbereich
0,1021 € - 0,0362 €

Lagerbestände
24050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790