Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,3543 € - 0,7864 € 2040 Auf Lager
Blau
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,1414 € - 0,3133 € 13200 Auf Lager
Blau
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,045 € - 0,1277 € 54945 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,0795 € - 0,0883 € 130384 Auf Lager
Blau
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
0,2223 € - 0,4399 € 7220 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,2238 € - 0,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
0,2797 € - 0,5543 € 980 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
44.5 mm
0,1965 € - 0,4338 € 96000 Auf Lager
Blau
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,1017 € - 0,7502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,6528 € - 1,4402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,2066 € - 0,4579 € 13800 Auf Lager
Blau
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
0,4591 € - 1,0153 € 4400 Auf Lager
Blau
LDPE
47.6 mm
22.2 mm
0,1093 € - 0,2499 € 5000 Auf Lager
Gelb
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,8843 € - 2,1144 € 210 Auf Lager
Gelb
PE
54.0 mm
57.0 mm
0,351 € - 0,7372 € 1080 Auf Lager
Gelb
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,8455 € - 2,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PE
56.0 mm
69.0 mm
0,3741 € - 1,2111 € 900 Auf Lager
Grau
PP
37.7 mm
18.6 mm
0,4294 € - 1,3372 € 650 Auf Lager
Grau
PP
30.0 mm
19.0 mm
0,6453 € - 1,5836 € 1150 Auf Lager
Gelb
PE
50.0 mm
42.6 mm
0,1093 € - 0,5337 € 3400 Auf Lager
Schwarz
PE
6.0 mm
22.0 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 42.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186732

Preisbereich
0,7864 € - 0,3543 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186602

Preisbereich
0,3133 € - 0,1414 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148594

Preisbereich
0,1277 € - 0,045 €

Lagerbestände
54945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186480

Preisbereich
0,0883 € - 0,0795 €

Lagerbestände
130384 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160350

Preisbereich
0,4399 € - 0,2223 €

Lagerbestände
7220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160374

Preisbereich
0,4429 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160343

Preisbereich
0,5543 € - 0,2797 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 30.2 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186657

Preisbereich
0,4338 € - 0,1965 €

Lagerbestände
96000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186503

Preisbereich
0,7502 € - 0,1017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 63.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186770

Preisbereich
1,4402 € - 0,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 33.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186671

Preisbereich
0,4579 € - 0,2066 €

Lagerbestände
13800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 47.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186756

Preisbereich
1,0153 € - 0,4591 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) PE Gelb

10136997

Preisbereich
0,2499 € - 0,1093 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) PE Gelb

10137789

Preisbereich
2,1144 € - 0,8843 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) PE Gelb

10137666

Preisbereich
0,7372 € - 0,351 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 56.0 mm (ID) 69.0 mm (H) PE Schwarz

10137796

Preisbereich
2,1877 € - 0,8455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Grau

10137659

Preisbereich
1,2111 € - 0,3741 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Grau

10137499

Preisbereich
1,3372 € - 0,4294 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) PE Gelb

10137758

Preisbereich
1,5836 € - 0,6453 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Schwarz

10136904

Preisbereich
0,5337 € - 0,1093 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790