Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
31,6666 € - 39,6079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
58.5 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
62.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
68.5 mm
28,7097 € - 35,8625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
42.0 mm
31,6666 € - 39,6079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
53.5 mm
17,3991 € - 20,8951 € 65 Auf Lager
M6
21.0 mm
Schraubbefestigung
43.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € 7 Auf Lager
M6 x 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
52.0 mm
31,6666 € - 39,6079 € 1 Auf Lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
58.5 mm
34,5671 € - 85,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
22,7115 € - 56,2987 € 92 Auf Lager
M5
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
27,6818 € - 68,5992 € 5 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
22,5003 € - 55,7664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
16,7864 € - 21,0037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Schraubbefestigung
84.5 mm
16,6346 € - 19,3885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Schraubbefestigung
70.0 mm
15,0659 € - 18,8253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Schraubbefestigung
45.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
20,0059 € - 23,3169 € 202 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
45.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
  • von 11
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    53.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10190753

Preisbereich
20,8951 € - 17,3991 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 60.0 mm Schwarz

10195369

Preisbereich
85,6012 € - 34,5671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm Schwarz

10195468

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 40.0 mm Schwarz

10195512

Preisbereich
56,2987 € - 22,7115 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195765

Preisbereich
68,5992 € - 27,6818 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195581

Preisbereich
55,7664 € - 22,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Screw Mount M6 50.0 mm Schwarz

10636220

Preisbereich
21,0037 € - 16,7864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    84.5 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10190722

Preisbereich
19,3885 € - 16,6346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10190715

Preisbereich
18,8253 € - 15,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 35.0 mm Schwarz

10195338

Preisbereich
83,6856 € - 33,7938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195420

Preisbereich
83,9158 € - 33,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10190760

Preisbereich
23,3169 € - 20,0059 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10195345

Preisbereich
83,9158 € - 33,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm