Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7103 € - 5,7103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,8171 € - 4,8171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,831 € - 16,831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Innengewinde
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
6,3165 € - 6,3165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
3,6367 € - 3,6367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
36,5428 € - 36,5428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
57,6015 € - 57,6015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
51,64 € - 51,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Innengewinde
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,2429 € - 4,2429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
63,363 € - 63,363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
11,4207 € - 11,4207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,487 € - 5,487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,9128 € - 4,9128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,8171 € - 4,8171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,9544 € - 29,9544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,5508 € - 5,5508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,1042 € - 5,1042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,2429 € - 4,2429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
5,5508 € - 5,5508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
3,6686 € - 3,6686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.