Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
32.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
27,7057 € - 68,6673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
34,5352 € - 43,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
68.5 mm
31,2352 € - 39,0404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
62.0 mm
20,3861 € - 23,76 € 202 Auf Lager
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
35,2239 € - 87,2277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
22,5979 € - 55,9824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
22,6696 € - 56,1933 € 108 Auf Lager
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
27,2896 € - 67,5826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
  • von 11
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10519196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508923


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508848


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508800


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 25.0 mm GF PA Schwarz

10519103


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 60.0 mm GF PA Schwarz

10519691


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10519653


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 20.0 mm GF PA Schwarz

10519318


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10357354


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel 52.0 mm Schraube mit Gewinde M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10519561


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10342930


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel 52.0 mm Schraube mit Gewinde M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10519066


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195741

Preisbereich
68,6673 € - 27,7057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Preisbereich
43,1726 € - 34,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
39,0404 € - 31,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10190760

Preisbereich
23,76 € - 20,3861 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 60.0 mm Schwarz

10195369

Preisbereich
87,2277 € - 35,2239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm Schwarz

10195468

Preisbereich
55,9824 € - 22,5979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10195550

Preisbereich
56,1933 € - 22,6696 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10195642

Preisbereich
67,5826 € - 27,2896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm