Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
27,3721 € - 34,2292 € 4 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
7,3499 € - 8,1665 € 110 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
34,3525 € - 84,862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,6232 € - 83,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
34,2855 € - 42,8323 € 12 Auf Lager
M10
26.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € 108 Auf Lager
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
26,7807 € - 66,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
27,0623 € - 67,0025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
26,5413 € - 33,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
22,5003 € - 55,7664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
27,3721 € - 67,8009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
23,1761 € - 57,4223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € 22 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
34,5671 € - 85,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € 50 Auf Lager
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
33,3104 € - 41,6416 € 4 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,3032 € - 55,2342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
27,0623 € - 67,0025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 542 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
  • von 11
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195758

Preisbereich
34,2292 € - 27,3721 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm Schwarz

10279250

Preisbereich
8,1665 € - 7,3499 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195437

Preisbereich
84,862 € - 34,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10195321

Preisbereich
83,2974 € - 33,6232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel 116.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 45.0 mm Schwarz

10195352

Preisbereich
42,8323 € - 34,2855 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10195550

Preisbereich
55,1455 € - 22,2468 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10195642

Preisbereich
66,3224 € - 26,7807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195734

Preisbereich
67,0025 € - 27,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195703

Preisbereich
33,1591 € - 26,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 35.0 mm Schwarz

10195505

Preisbereich
55,7664 € - 22,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195673

Preisbereich
67,8009 € - 27,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195604

Preisbereich
57,4223 € - 23,1761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195413

Preisbereich
83,6856 € - 33,7938 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195444

Preisbereich
85,6012 € - 34,5671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10195543

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10195475

Preisbereich
55,1455 € - 22,2468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195383

Preisbereich
41,6416 € - 33,3104 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195567

Preisbereich
55,2342 € - 22,3032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195659

Preisbereich
67,0025 € - 27,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10279229

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm