Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
11,2501 € - 11,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
18.5 mm
Stud
45.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 34 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
6,8007 € - 7,5611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
18.0 mm
Schraubbefestigung
62.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
78.5 mm
33,5663 € - 83,1482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,6232 € - 83,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
14,9046 € - 17,3891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.0 mm
Schraubbefestigung
68.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
18.0 mm
Schraubbefestigung
42.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
68.5 mm
6,7303 € - 7,4625 € 24 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
22,3595 € - 27,9494 € 50 Auf Lager
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
2,6019 € - 2,6019 € 132 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 10 Auf Lager
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
8,42 € - 9,3493 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
15,0305 € - 15,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
  • von 11
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10279359

Preisbereich
11,2501 € - 11,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10279281

Preisbereich
3,0031 € - 3,0031 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10279236

Preisbereich
7,5611 € - 6,8007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10279335

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    78.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 25.0 mm Schwarz

10195314

Preisbereich
83,1482 € - 33,5663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10195406

Preisbereich
83,2974 € - 33,6232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10190685

Preisbereich
17,3891 € - 14,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm Schwarz

10279212

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 30.0 mm Schwarz

10195499

Preisbereich
27,9494 € - 22,3595 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10279274

Preisbereich
2,6019 € - 2,6019 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10279328

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10279311

Preisbereich
9,3493 € - 8,42 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508886

Preisbereich
15,0305 € - 15,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508909

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508824

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508800

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm