Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,654 € - 33,3281 € | 2 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
33,6232 € - 83,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
27,6818 € - 68,5992 € | 5 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
20,627 € - 24,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,0623 € - 67,0025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
22,2468 € - 55,1455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,3104 € - 41,6416 € | 4 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
26,7807 € - 66,3224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
31,6666 € - 39,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
6,8007 € - 7,5611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
14,9046 € - 17,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 542 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
33,5663 € - 83,1482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
33,8913 € - 42,3676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
2,6019 € - 2,6019 € | 132 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
3,0031 € - 3,0031 € | 34 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
11,2501 € - 11,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,3032 € - 55,2342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,189 € - 67,3869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
17,8579 € - 17,8579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.