Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7543 € - 25,95 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 40 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
||
11,9296 € - 14,3196 € | 385 Auf Lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
19,6842 € - 48,7587 € | 59 Auf Lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
21,1159 € - 21,5417 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
18,4452 € - 23,0917 € | 189 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
14,0574 € - 16,0937 € | 696 Auf Lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
30,5159 € - 38,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
|||
14,3478 € - 17,9524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
30,5159 € - 38,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
17,7436 € - 20,6839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
8,068 € - 8,955 € | 80 Auf Lager |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
||
18,1052 € - 22,6383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
23,9698 € - 59,383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
23,9698 € - 59,383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 6 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
||
13,3077 € - 15,9811 € | 72 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
8,5496 € - 8,5496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
5,5508 € - 5,5508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.