Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindeeinsatz

Auf Lager

Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Hauptmaterial Kaufen
17,2844 € - 17,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
17,0444 € - 17,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
16,5242 € - 16,5242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,4837 € - 14,4837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
16,911 € - 16,911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,1503 € - 14,1503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
16,911 € - 16,911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,0574 € - 16,0937 € 696 Auf Lager
M6
18.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
30,5159 € - 38,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
14,3478 € - 17,9524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
8,068 € - 8,955 € 80 Auf Lager
M8
18.5 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
17,7436 € - 20,6839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
20,7543 € - 25,95 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
30,5159 € - 38,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
21,1159 € - 21,5417 € 4 Auf Lager
M6
19.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
18,1052 € - 22,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
19,6842 € - 48,7587 € 59 Auf Lager
M5
19.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
6,7303 € - 7,4625 € 40 Auf Lager
M6
15.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
11,9296 € - 14,3196 € 385 Auf Lager
M6
18.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • von 4
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509388

Preisbereich
17,2844 € - 17,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509289

Preisbereich
17,0444 € - 17,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509258

Preisbereich
16,5242 € - 16,5242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509159

Preisbereich
14,4837 € - 14,4837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509272

Preisbereich
16,911 € - 16,911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509128

Preisbereich
14,1503 € - 14,1503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509357

Preisbereich
16,911 € - 16,911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190692

Preisbereich
16,0937 € - 14,0574 €

Lagerbestände
696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M10 Schwarz

10195376

Preisbereich
38,1378 € - 30,5159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190739

Preisbereich
17,9524 € - 14,3478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10279304

Preisbereich
8,955 € - 8,068 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190746

Preisbereich
20,6839 € - 17,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190791

Preisbereich
25,95 € - 20,7543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10195451

Preisbereich
38,1378 € - 30,5159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 Schwarz

10195611

Preisbereich
21,5417 € - 21,1159 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Klemmhebel Innengewinde M5 Schwarz

10567760


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Exzenterhebel Internal Thread M6 Schwarz

10644966

Preisbereich
22,6383 € - 18,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Innengewinde M5 Schwarz

10195536

Preisbereich
48,7587 € - 19,6842 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 Schwarz

10279243

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190661

Preisbereich
14,3196 € - 11,9296 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm