Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindeeinsatz

Auf Lager

Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Hauptmaterial Kaufen
31,0958 € - 38,8624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
  • von 4
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10195451

Preisbereich
38,8624 € - 31,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508992


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509111


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M6 Schwarz

10509326


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508985


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509296


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509104


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508978


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509029


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509142


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508961


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509074


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509234


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508947


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508954


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509050


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509173


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509203


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M8 Schwarz

10509081


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindegröße
    M8